17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

手動シャープナー KH-20

手動シャープナー KH-20
  • KH20.15
  • KH20.24
  • KH20.33
通常単価(税別)
2,287円
税込単価
2,516円
通常出荷日:10日目

【特長】・スタンダードな手動鉛筆削りです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
赤
4902778372456
1個
1個
黒
4902778372395
1個
1個
青
4902778372463
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,287円
( 2,516円 )
10日目
2,287円
( 2,516円 )
10日目
2,287円
( 2,516円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな手動鉛筆削りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動シャープナー KH-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動シャープナー KH-20
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
三菱鉛筆 色鉛筆 ポリカラー セット
三菱鉛筆 ユニ
三菱鉛筆 ハイユニ K(N)
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格2,287円1,997円4,206円 -1,476円 -1,305円2,366円
通常出荷日10日目4日目4日目2日目〜4日目9日目
商品タイプ鉛筆削り色鉛筆色鉛筆色鉛筆鉛筆鉛筆
詳細タイプノック式芯調節機構付・クランプ(固定用金具)取付可能油性油性油性--
サイズ(mm)縦130.5×横86×高さ131縦181×横207×厚さ12縦225×横224×厚さ17-縦75×横225×厚さ22縦180×横47×厚さ17
仕様ABS樹脂製フレーム-芯径3.5mm芯径4mm--
質量(g)310206--16064.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト