ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マーキングチョーク K1830シリーズ

マーキングチョーク K1830シリーズ K1830.33
通常単価(税別)
2,386円
税込単価
2,625円
通常出荷日:10日目

【特長】・木、金属などにかくことができる、マーキングチョークです。

型番:

K1830.33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K1830.33の仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
ブルー
詳細タイプ
チョーク
長さ(mm)
134
軸形状
六角軸全身芯
本体色
青
サイズ(mm)
縦84×横134×厚さ28
JANコード
4902778009468
質量(g)
250
内容量
1ダース(12本)

型番リスト

表示件数
型番
K1830.33

芯色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
青
4902778009468
1ダース(12本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,386円
( 2,625円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木、金属などにかくことができる、マーキングチョークです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキングチョーク K1830シリーズの型番K1830.33のページです。 型番K1830.33に関する仕様情報を記載しております。
マーキングチョーク K1830シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材への墨付け
5
満足度:5.0
木材への墨付けに使用しています。昔ながらのパッケージからして、隠れたロングセラーだとは思いますが、消えずかすれず明瞭な発...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキングチョーク K1830シリーズ
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
三菱鉛筆 ハイユニ K(N)
三菱鉛筆 色鉛筆 ポリカラー セット
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格2,386円1,997円4,206円 -2,366円1,476円 -
通常出荷日10日目4日目4日目9日目2日目〜
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆鉛筆色鉛筆
詳細タイプチョーク油性油性-油性
長さ(mm)134181---
軸形状六角軸全身芯丸丸六角丸
サイズ(mm)縦84×横134×厚さ28縦181×横207×厚さ12縦225×横224×厚さ17縦180×横47×厚さ17-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました