ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三菱鉛筆 ミニ色鉛筆 880 12色

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:10日目

【特長】・三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。・スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えを...

詳細を確認

型番:

K880M12CP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K880M12CPの仕様・寸法情報

商品タイプ
色鉛筆
芯色
複数
詳細タイプ
油性
芯色
12色
硬度
中硬質
長さ(mm)
118
軸形状
本体色
複数
サイズ(mm)
縦98×横118×厚さ12
JANコード
4902778753330
仕様
芯径3mm
質量(g)
88
内容量
1セット(12色)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K880M12CP

内容量

最小発注数量
1セット(12色)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
・スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ミニ色鉛筆 880 12色の型番K880M12CPのページです。 型番K880M12CPに関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ミニ色鉛筆 880 12色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ミニ色鉛筆 880 12色
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
三菱鉛筆 色鉛筆 ポリカラー セット
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
三菱鉛筆 ユニ ウォーターカラー セット
三菱鉛筆 ユニ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格8681,9971,476 -4,206 -2,355 -1,305
通常出荷日10日目4日目2日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆鉛筆
芯色複数複数複数複数複数ブラック
詳細タイプ油性油性油性油性水溶性-
芯色12色24色----
硬度中硬質-中硬質中硬質中硬質5B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました