ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2,326円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目





































| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
463円 ( 509円 ) | 10日目 |
【特長】
・紙を傷めることなく、余分な箇所を修正したり、軽く消した上から色を乗せたりすることが可能。
・消すことでハイライトも思いのままに表現できる。
・鮮やかな色相を中心にラインナップをそろえた。
・しっかりとした描き味とソフトな発色で紙面への着きもよく、パステルのようなタッチでの表現も可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱鉛筆
三菱鉛筆 ハイユニ K(N)
0通常価格(税別):2,366円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円