17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

蛍光ペン プロパス2 PUS-101T(N)

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:10日目

【特長】・詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。・太字角芯+細字丸芯の1本で2...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

インク色

インク色

長さ

(mm)

サイズ

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

適応商品

グリーン購入法

質量

(g)

内容量

最小発注数量
補充式
イエロー
139.7
軸径11.4×厚さ14.2×全長139.7
14.2
4902778982464
詰替え用インク:PUSR-121
適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
7.6
1本
10個
補充式
オレンジ
139.7
軸径11.4×厚さ14.2×全長139.7
14.2
4902778982747
詰替え用インク:PUSR-121
適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
7.6
1本
10個
補充式
グリーン
139.7
軸径11.4×厚さ14.2×全長139.7
14.2
4902778982754
詰替え用インク:PUSR-121
適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
7.6
1本
10個
補充式
ピンク
139.7
軸径11.4×厚さ14.2×全長139.7
14.2
4902778982457
詰替え用インク:PUSR-121
適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
7.6
1本
10個
補充式
ブルー
空色
139.7
軸径11.4×厚さ14.2×全長139.7
14.2
4902778982778
詰替え用インク:PUSR-121
適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
7.6
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
10日目
424
( 466 )
10日目
424
( 466 )
10日目
424
( 466 )
10日目
424
( 466 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。
・太字角芯+細字丸芯の1本で2役。
・用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蛍光ペン プロパス2 PUS-101T(N)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光ペン プロパス2 PUS-101T(N)
三菱鉛筆 プロパス・ウインドウ クイックドライ PUS-138T
蛍光ペン プロパス・ウインドウ 太字角芯+細字丸芯(ソフトカラー)
蛍光ペン プロパス2 橙
蛍光ペン プロパス2 黄
蛍光ペン プロパス2 空色
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格424438422 -424424424
通常出荷日10日目7日目6日目4日目4日目4日目
種別本体本体本体本体本体本体
軸径(mm)11.4-φ11.0---
線幅(mm)0.6mm、40.6mm、4----
材質再生PP樹脂-----
内容量1本1本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蛍光ペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト