ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

三菱鉛筆 ホワイトボードマーカー

三菱鉛筆 ホワイトボードマーカー PWB7M.6
通常単価(税別)
484円
税込単価
532円
通常出荷日:10日目

【特長】・最適なインクの流出により、ソフトな書き味で濃く鮮明な文字が書けます。

型番:

PWB7M.6
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PWB7M.6の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホワイトボード用
インク色
グリーン
サイズ(mm)
軸径25.6×全長104.6
JANコード
4902778974407
仕様
グリーン購入法適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品
質量(g)
24.6
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PWB7M.6

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
484円
( 532円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適なインクの流出により、ソフトな書き味で濃く鮮明な文字が書けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ホワイトボードマーカーの型番PWB7M.6のページです。 型番PWB7M.6に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ホワイトボードマーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ホワイトボードマーカー
"ブラックボードポスカ"(太字角芯)
ホワイトボードマーカー 細字・中字・太字
ホワイトボードマーカー 中字 緑
ハンディホワイトボードマーカー平芯 太字 赤
ルモカラーペン油性用補充インク 黒
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるステッドラ-日本
通常価格484円2,437円424円424円473円1,590円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプホワイトボード用水性マーカーホワイトボード用ホワイトボード用ホワイトボード用油性マーカー
インク色グリーン複数ブラックグリーンレッドブラック
サイズ(mm)軸径25.6×全長104.6-----
JANコード490277897440749027781362874902778974421---
仕様グリーン購入法適合商品、エコ商品ねっと掲載、エコマーク認定商品8色セット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました