17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

三菱鉛筆 ポスカ PC-5M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PC5M1P.1

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・文字、線、塗りなどに使える1.8~2.5mmの中字丸芯タイプ。
・不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。
・ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性サインペン
インク色
ホワイト
詳細タイプ
-
インク色
-
線幅(mm)
1.8~2.5
サイズ(mm)
200×50×18.7
JANコード
4902778991152
仕様
グリーン購入法適合商品、エコ商品ねっと掲載、替え芯:PCR-5
材質
軸:PP樹脂、ペン芯:PET樹脂
質量(g)
21.3
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト