ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

三菱鉛筆 ユニボール シグノ RT

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:4日目

【特長】・新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらか...

詳細を確認

型番:

UMN103.4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UMN103.4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.4以下
本体色
オレンジ
インク色
オレンジ
詳細タイプ
ノック式
ボール径詳細(mm)
0.38
インク色詳細
-
本体色
-
長さ(mm)
139.5
最大軸径(mm)
10.5
サイズ(mm)
軸径10.5×厚さ15×全長139.5
JANコード
4902778720769
適合替芯
UMR-83
グリーン購入法
-
材質
軸:PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:PC 樹脂
質量(g)
10
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UMN103.4UMN103.4

ボール径

(mm)

本体色

インク色

ボール径詳細

(mm)

インク色詳細

本体色

長さ

(mm)

最大軸径

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

適合替芯

グリーン購入法

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.4以下
オレンジ
オレンジ
0.38
-
-
139.5
10.5
軸径10.5×厚さ15×全長139.5
4902778720769
UMR-83
-
軸:PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:PC 樹脂
10
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新配合のシグノインクとチップ先端の角をなくしたことで、ペン先と紙の摩擦抵抗を軽減し、なめらかな書き味を実現しています。
・グリップと軸のつなぎ目が目立たないワンモーションデザインも魅力です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ユニボール シグノ RTの型番UMN103.4のページです。 型番UMN103.4に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ユニボール シグノ RTのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
筆記具として
3
満足度:3.0
事務作業などで使用しました。 スラスラと非常に書きやすいので重宝しております。
0人が参考にしています。
書類への加筆に。
5
満足度:5.0
書き味が滑らかで軽く書けます。 シグノRTはこれまでに何本も使っており、 愛用文具となっています。
0人が参考にしています。
筆記作業に
3
満足度:3.0
仕事で筆記に使用しました。 価格は安価で良いです。 書き心地も良いですが、滑らかさでいくともっと高価なモデルの方が書きや...もっと読む
0人が参考にしています。
書類作成に
5
満足度:5.0
ゲルインクなので、綺麗にスラスラ書けます。 キャップレスタイプなので、キャップを失くす心配がありません。 替芯もあるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ユニボール シグノ RT
ボールペン ベリー楽ノック
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ユニボール シグノRT1 0.5 アカ 15
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4244221,290477690 -445
通常出荷日4日目2日目〜2日目2日目2日目〜4日目
商品タイプボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン
詳細タイプノック式ノック式ノック式ノック式ノック式-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました