ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三菱鉛筆 ユニボール シグノ スタンダード UM-100

通常単価(税別)
424円
税込単価
466円
通常出荷日:10日目

【特長】・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。・そのため、鮮やかな描...

詳細を確認

型番:

UM100.64
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM100.64の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.5
本体色
ブルー
インク色
ブルー
詳細タイプ
キャップ式
インク色詳細
ブルーブラック
本体色
ブルーブラック
長さ(mm)
151.3
最大軸径(mm)
9.8
サイズ(mm)
軸径9.8×厚さ15.3×全長151.3
JANコード
4902778569542
適合替芯
UMR-5
材質
軸:AS樹脂、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂
質量(g)
11.7
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM100.64UM100.64

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

JANコード

適合替芯

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
ブルーブラック
ブルーブラック
4902778569542
UMR-5
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424円
( 466円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
・そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ユニボール シグノ スタンダード UM-100の型番UM100.64のページです。 型番UM100.64に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ユニボール シグノ スタンダード UM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ユニボール シグノ スタンダード UM-100
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ボールペン ベリー楽ノック
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格424円477円780円422円1,083円1,290円
通常出荷日10日目2日目6日目2日目〜4日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.5-0.7-0.7-
詳細タイプキャップ式ノック式-ノック式-ノック式
長さ(mm)151.3139.6145.1140.2192148.8
最大軸径(mm)9.8φ11.3φ12.9φ11.021.5φ13.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました