ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三菱鉛筆 ユニボール シグノ 超極細 0.28mm UM-151-28

通常単価(税別)
445
税込単価
490
通常出荷日:10日目

【特長】・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。・そのため、鮮やかな描...

詳細を確認

型番:

UM151281P.33
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UM151281P.33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.4以下
本体色
ブルー
インク色
ブルー
詳細タイプ
キャップ式
ボール径詳細(mm)
0.28
インク色詳細
-
本体色
-
長さ(mm)
200
最大軸径(mm)
11.5
サイズ(mm)
軸径11.5×厚さ40×全長200
JANコード
4902778748022
材質
軸:AS樹脂、ラバーグリップ付、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂
質量(g)
11.5
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UM151281P.33UM151281P.33

本体色

インク色

インク色詳細

本体色

長さ

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
-
-
200
軸径11.5×厚さ40×全長200
4902778748022
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445
( 490 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
・そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ユニボール シグノ 超極細 0.28mm UM-151-28の型番UM151281P.33のページです。 型番UM151281P.33に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ユニボール シグノ 超極細 0.28mm UM-151-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ユニボール シグノ 超極細 0.28mm UM-151-28
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445477690 -1,2901,083780
通常出荷日10日目2日目2日目〜2日目4日目6日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.4以下---0.70.7
詳細タイプキャップ式ノック式ノック式ノック式--
ボール径詳細(mm)0.28-----
最大軸径(mm)11.5φ11.3φ12.2φ13.721.5φ12.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました