ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ユニボール シグノ 極細 0.38mm UM-151

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:10日目

【特長】・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。・そのため、鮮やかな描...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

インク色

ボール径詳細

(mm)

インク色詳細

本体色

長さ

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
レッド
レッド
0.38
-
赤
200
軸径11.5×厚さ40×全長200
4902778566916
1本
10個
ブラック
ブラック
0.38
-
-
200
軸径11.5×厚さ40×全長200
4902778566909
1本
10個
ブラウン
-
0.38
ブラウンブラック
ブラウンブラック
137.8
軸径11.5×厚さ15.6×全長137.8
4902778581933
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目
445円
( 490円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔料インクを使用しているので、光による色あせに強く、水ににじみません。
・そのため、鮮やかな描線をいつまでも残すことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニボール シグノ 極細 0.38mm UM-151のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニボール シグノ 極細 0.38mm UM-151
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ボールペン ベリー楽ノック
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445円477円690円 -422円1,290円1,083円
通常出荷日10日目2日目2日目〜2日目〜2日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペンボールペン
ボール径(mm)0.4以下----0.7
詳細タイプキャップ式ノック式ノック式ノック式ノック式-
最大軸径(mm)11.5φ11.3φ12.2φ11.0φ13.721.5
材質軸:AS樹脂、ラバーグリップ付、キャップ:PET樹脂、クリップ:ABS樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト