17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

ジェットストリーム 3色ボールペン SXEシリーズ

通常単価(税別)
633934
税込単価
6961,027
通常出荷日:10日目

【特長】・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。・従来の油性ボ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

詳細タイプ

本体色

長さ

(mm)

最大軸径

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

適合替芯

グリーン購入法

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.7
ピンク
-
白ピンク
-
-
-
4902778188859
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.7
オレンジ
-
白オレンジ
-
-
-
4902778188828
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.7
グリーン
-
白黄緑
-
-
-
4902778188835
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.7
ブルー
-
白水色
-
-
-
4902778188842
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.7
ホワイト
-
-
-
-
4902778188811
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.5
レッド
-
190
20
軸径19×厚さ50×全長190
4902778092187
-
-
-
-
22
1本
1個
0.5
ブラック
-
-
190
20
軸径19×厚さ50×全長190
4902778092194
-
-
-
-
22
1本
1個
0.5
ホワイト
-
190
20
軸径19×厚さ50×全長190
4902778092163
-
-
-
-
22
1本
1個
0.5
-
-
ネイビー
190
20
軸径19×厚さ50×全長190
4902778092170
-
-
-
-
22
1本
1個
0.7
ホワイト
-
-
-
-
4902778119730
-
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
-
1本
100個
0.4以下
ピンク
-
ローズピンク
190
20
軸径20×厚さ50×全長190
4902778164570
-
-
-
-
22
1本
1個
0.4以下
クリアー
-
-
190
20
軸径20×厚さ50×全長190
4902778164587
-
-
-
-
22
1本
1個
0.4以下
ブラック
-
透明ブラック
190
20
軸径20×厚さ50×全長190
4902778164594
-
-
-
-
22
1本
1個
0.5
ピンク
回転繰り出し式
シュガーピンク
144.1
11.6
軸径11.6×厚さ14.9×全長144.1
4902778040072
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-05
-
軸:ABS樹脂+塗装、尾栓:PC樹脂、クリップ:鋼材+メッキ、中央リング:真鍮+メッキ
11.5
1本
1個
0.5
ゴールド
回転繰り出し式
シルキーゴールド
144.1
11.6
軸径11.6×厚さ14.9×全長144.1
4902778040096
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-05
-
軸:ABS樹脂+塗装、尾栓:PC樹脂、クリップ:鋼材+メッキ、中央リング:真鍮+メッキ
11.5
1本
1個
0.5
ブラック
回転繰り出し式
ルミナスブラック
144.1
11.6
軸径11.6×厚さ14.9×全長144.1
4902778040102
超・低摩擦ジェットクストリームインク搭載
SXR-80-05
-
軸:ABS樹脂+塗装、尾栓:PC樹脂、クリップ:鋼材+メッキ、中央リング:真鍮+メッキ
11.5
1本
1個
0.5
ブラック
-
-
189
20
軸径20×厚さ50×全長189
4902778209257
-
-
-
-
29.1
1本
1個
0.7
ブラック
-
-
189
20
軸径20×厚さ50×全長189
4902778209318
-
-
-
-
29.1
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
633
( 696 )
10日目
783
( 861 )
10日目
783
( 861 )
10日目
783
( 861 )
10日目
934
( 1,027 )
10日目
934
( 1,027 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
・従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
・顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。
・速乾性にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 3色ボールペン SXEシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事書類の色分けに使用
5
満足度:5.0
毎日の作業で少なくても3色は色を使い分けるので、わざわざペンをとりかえする手間が省け重宝します。大手メーカー品で信頼でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 3色ボールペン SXEシリーズ
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格633-633690 -7807081,290
通常出荷日10日目4日目2日目〜6日目4日目2日目
商品タイプ複合ボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペン
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒、赤、青黒/赤/青黒/赤/青黒/赤/青/緑黒/赤黒/赤/青/緑
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト