17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ジェットストリーム 2色ボールペン SXE2-300-07

ジェットストリーム 2色ボールペン SXE2-300-07
  • SXE2300071P.8
  • SXE2300071P.T
  • SXE230007BN.1
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:10日目

【特長】・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。・従来の油性ボ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ボール径

(mm)

本体色

本体色

長さ

(mm)

最大軸径

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

適合替芯

グリーン購入法

質量

(g)

内容量

最小発注数量
-
クリアー
-
191
18
軸径18×厚さ51×全長191
4902778167977
-
-
18
1本
1個
0.7
ホワイト
白
-
-
-
4902778167960
SXR-80-07
適合商品、エコ商品ねっと掲載
-
1本
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
10日目
558円
( 614円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
・従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
・顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 2色ボールペン SXE2-300-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリーム 2色ボールペン SXE2-300-07
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格558円780円708円633円690円 -1,290円
通常出荷日10日目6日目4日目4日目2日目〜2日目
商品タイプ複合ボールペンボールペン複合ボールペンボールペンボールペン複合ボールペン
インク色複数複数複数複数複数複数
インク色詳細黒、赤黒/赤/青/緑黒/赤黒/赤/青黒/赤/青黒/赤/青/緑
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト