ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

2色ボールペン プレイヤーズ ストラップ付

通常単価(税別)
619円
税込単価
681円
通常出荷日:10日目

【特長】・両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。・便利...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

本体色

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
イエロー
-
4902778580356
軸:ABS樹脂、ラバーグリップ付
1本
1個
オレンジ
-
4902778580363
軸:ABS樹脂、ラバーグリップ付
1本
1個
ブルー
水色
4902778580370
軸:ABS樹脂、ラバーグリップ付
1本
1個
クリアー
-
4902778580387
軸:PMMA樹脂、ラバーグリップ付
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
10日目
619円
( 681円 )
10日目
619円
( 681円 )
10日目
619円
( 681円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手がふさがっている時や、移動中など、どんな状況でも軽快に身につけられるストラップ付。
・便利な2色ボールペン(黒、赤)。お名入れ可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2色ボールペン プレイヤーズ ストラップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2色ボールペン プレイヤーズ ストラップ付
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム 2色 ピンク
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格619円780円690円 -708円1,290円558円
通常出荷日10日目6日目2日目〜4日目2日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペン複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペン
ボール径(mm)0.70.7-0.7-0.7
インク色複数複数複数複数複数複数
詳細タイプ2色ボールペン(ストラップ付) ノック式-ノック式-ノック式-
インク色詳細黒、赤黒/赤/青/緑黒/赤/青黒/赤黒/赤/青/緑-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト