17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-250-07

三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-250-07 SXN250071P.43
  • SXN250071P.26
  • SXN250071P.43
  • SXN250071PM.4
通常単価(税別)
521円
税込単価
573円
通常出荷日:10日目

【特長】・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。・従来の油性ボ...

詳細を確認

型番:

SXN250071P.43
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SXN250071P.43の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
-
インク色
ブラック
本体色
ガンメタリック
長さ(mm)
200
最大軸径(mm)
15
サイズ(mm)
軸径15×厚さ40×全長200
JANコード
4902778014943
質量(g)
13
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SXN250071P.43SXN250071P.43

本体色

本体色

JANコード

内容量

最小発注数量
-
ガンメタリック
4902778014943
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
・従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
・顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。
・速乾性にも優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-250-07の型番SXN250071P.43のページです。 型番SXN250071P.43に関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-250-07のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ジェットストリーム SXN-250-07
ジェットストリーム アルファゲルグリップ SXN-1000-07
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
ジェットストリーム SXN-150 青(0.38mm・0.5mm)
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ボールペン ジェットストリーム替芯 SXR5/SXR38
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格521円1,083円780円477円1,290円429円
通常出荷日10日目4日目6日目2日目2日目2日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペン複合ボールペン替え芯
ボール径(mm)0.70.70.7---
インク色ブラックブラック複数ブルー複数ブルー
長さ(mm)200192145.1139.6148.8111.5
最大軸径(mm)1521.5φ12.9φ11.3φ13.7φ4.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました