ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジェットストリームプライム 多機能ペン 2&1

通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円
通常出荷日:10日目

【特長】・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。・従来の油性ボ...

詳細を確認

型番:

MSXE450000726
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSXE450000726の仕様・寸法情報

商品タイプ
複合ボールペン
ボール径(mm)
0.7
本体色
シルバー
インク色
複数
詳細タイプ
多機能ペン 回転繰り出し式
ボール径詳細(mm)
0.7
インク色詳細
黒、赤、青
本体色
-
長さ(mm)
138.8
最大軸径(mm)
11.7
シャープ芯径(mm)
0.5
サイズ(mm)
軸径11.7×厚さ16.1×全長138.8
JANコード
4902778192405
仕様
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、シャープ消しゴム:A
適合替芯
SXR-200-07
材質
先軸、消しゴムカバー:真鍮+塗装、後軸:ステンレス+塗装、クリップ:鋼材+メッキ
質量(g)
30.6
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
MSXE450000726MSXE450000726

ボール径

(mm)

本体色

詳細タイプ

ボール径詳細

(mm)

インク色詳細

本体色

長さ

(mm)

最大軸径

(mm)

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

適合替芯

材質

質量

(g)

内容量

最小発注数量
0.7
シルバー
多機能ペン 回転繰り出し式
0.7
黒、赤、青
-
138.8
11.7
軸径11.7×厚さ16.1×全長138.8
4902778192405
超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、シャープ消しゴム:A
SXR-200-07
先軸、消しゴムカバー:真鍮+塗装、後軸:ステンレス+塗装、クリップ:鋼材+メッキ
30.6
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522円
( 4,974円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超、低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
・従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。
・顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。
・速乾性にも優れています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリームプライム 多機能ペン 2&1の型番MSXE450000726のページです。 型番MSXE450000726に関する仕様情報を記載しております。
ジェットストリームプライム 多機能ペン 2&1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットストリームプライム 多機能ペン 2&1
ジェットストリーム多機能ペン 2&1 MSXE3-500-07シリーズ
ジェットストリーム5機能ペン 4&1
ジェットストリーム3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.7mm・1.0mm)
ジェットストリーム 3色ボールペン SXE3-400シリーズ (0.38・0.5・0.7mm)
ジェットストリーム 4色ボールペン SXE4-500-07シリーズ
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格4,522円708円1,290円633円690円 -780円
通常出荷日10日目4日目2日目4日目2日目〜6日目
商品タイプ複合ボールペン複合ボールペン複合ボールペンボールペンボールペンボールペン
インク色複数複数複数複数複数複数
シャープ芯径(mm)0.50.50.5---
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました