ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

三菱鉛筆 ユニホルダー 2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナー

三菱鉛筆 ユニホルダー 2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナー DPS6001P
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円
通常出荷日:10日目

【特長】・2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナー

型番:

DPS6001P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPS6001Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
2
詳細タイプ
芯ホルダー用ポケットシャープナー
色
エンジ
サイズ(mm)
縦40×横22×厚さ13
JANコード
4902778013328
仕様
回転フタ付
材質
ABS樹脂
質量(g)
5.3
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
DPS6001P

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ユニホルダー 2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナーの型番DPS6001Pのページです。 型番DPS6001Pに関する仕様情報を記載しております。
三菱鉛筆 ユニホルダー 2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
太目のシャーペンの芯を削る為
5
満足度:5.0
FAXしてもみえる太目の芯のシャーペンを使っています。柔らかくて書きやすいし、色も濃いので見やすいですが、すぐに先が丸く...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ユニホルダー 2.0mm芯ホルダー用ポケットシャープナー
ユニホルダー MH-500
アドバンス M5-559
三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mm
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
三菱鉛筆 シャープペン クルトガ ローレット 0.5mm
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆祥碩堂三菱鉛筆
通常価格896円708円746円671円686円 -1,083円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン-シャーペン
芯径(mm)220.50.3-0.5
詳細タイプ芯ホルダー用ポケットシャープナー芯ホルダーノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構---
色エンジ赤----
サイズ(mm)縦40×横22×厚さ13210×40×11軸径10.7×長さ143×厚さ14.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました