ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

シャープペン ユニ アルファゲル<スリムタイプ> やわらかめ

通常単価(税別)
934円
税込単価
1,027円
通常出荷日:10日目

抜群のフィット感で、握りやすく疲れにくい。だから集中力が続く。【特長】・やわらかくて弾力性のあるαGE...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

芯径

(mm)

色

JANコード

内容量

最小発注数量
0.5
ノーブルピンク
4902778038765
1本
1個
0.5
ブラック
4902778810033
1本
1個
0.5
ロイヤルブルー
4902778810040
1本
1個
0.5
ターコイズ
4902778038789
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934円
( 1,027円 )
10日目
934円
( 1,027円 )
10日目
934円
( 1,027円 )
10日目
934円
( 1,027円 )
10日目

詳細情報

基本情報

抜群のフィット感で、握りやすく疲れにくい。だから集中力が続く。
【特長】
・やわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
・αGELは、(株)タイカの登録商標です。
・持ち方に合わせて グリップがフィット。
・疲れにくいから集中力をキープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャープペン ユニ アルファゲル<スリムタイプ> やわらかめのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープペン ユニ アルファゲル<スリムタイプ> やわらかめ
アドバンス M5-559
ユニホルダー MH-500
シャープペン クルトガ スタンダードモデル 0.5mm
三菱鉛筆 シャープペン クルトガ ローレット 0.5mm
三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mm
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格934円746円708円671円1,083円671円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
詳細タイプノック式ノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構芯ホルダー---
最大軸径(mm)10.810.7----
サイズ(mm)軸径10.8×長さ146.8×厚さ14.3軸径10.7×長さ143×厚さ14.6210×40×11---
仕様シャープ消しゴム:Cシャープ消しゴム:S-消しゴム付消しゴム付消しゴム付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト