17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

三菱鉛筆 アルファゲルM5-618GG

通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:10日目

【特長】・やわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。・抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

JANコード

材質

内容量

最小発注数量
クロムグリーン
4902778090619
PC樹脂、ゲルグリップ付
1本
1個
クロムライトブルー
4902778090626
PC樹脂、ゲルグリップ付
1本
1個
ブラック
4902778013441
ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
10日目
783円
( 861円 )
10日目
783円
( 861円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
・抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現。
・αGELは、(株)タイカの登録商標です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 アルファゲルM5-618GGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筆記
5
満足度:5.0
本体が太いので持ちやすく、グリップも柔らかいので使っていて手が疲れにくいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 アルファゲルM5-618GG
アドバンス M5-559
ユニホルダー MH-500
三菱鉛筆 クルトガシャープ 0.3mm
三菱鉛筆 シャープペン クルトガ ローレット 0.5mm
タプリクリップ シャープ0.5
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラ
通常価格783円746円708円671円1,083円405円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.520.30.50.5
詳細タイプノック式・シャカシャカ機構ノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構芯ホルダー---
最大軸径(mm)13.610.7----
サイズ(mm)軸径13.6×長さ144.6×厚さ15.9軸径10.7×長さ143×厚さ14.6210×40×11---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト