ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シャープペン ユニ アルファゲル シャカシャカ機構 やわらかめ M5-617GG

シャープペン ユニ アルファゲル シャカシャカ機構 やわらかめ M5-617GG M5617GG1P.1
  • M5617GG1P.1
  • M5617GG1P.4
  • M5617GG1P.5
通常単価(税別)
783円
税込単価
861円
通常出荷日:10日目

抜群のフィット感で、握りやすく疲れにくい。だから集中力が続く。【特長】・やわらかくて弾力性のあるαGE...

詳細を確認

型番:

M5617GG1P.1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M5617GG1P.1の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
0.5
詳細タイプ
ノック式・シャカシャカ機構
最大軸径(mm)
13.6
色
ホワイト
サイズ(mm)
軸径13.6×長さ144.6×厚さ15.9
JANコード
4902778001080
仕様
シャープ消しゴム:S
材質
ABS樹脂+塗装、ゲルグリップ付
質量(g)
17.4
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M5617GG1P.1M5617GG1P.1

色

JANコード

内容量

最小発注数量
ホワイト
4902778001080
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783円
( 861円 )
10日目

詳細情報

基本情報

抜群のフィット感で、握りやすく疲れにくい。だから集中力が続く。
【特長】
・やわらかくて弾力性のあるαGELをグリップ部に採用。
・αGELは、(株)タイカの登録商標です。
・持ち方に合わせて グリップがフィット。
・疲れにくいから集中力をキープ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープペン ユニ アルファゲル シャカシャカ機構 やわらかめ M5-617GGの型番M5617GG1P.1のページです。 型番M5617GG1P.1に関する仕様情報を記載しております。
シャープペン ユニ アルファゲル シャカシャカ機構 やわらかめ M5-617GGのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
筆記
5
満足度:5.0
グリップが握りやすく、本体のカーブが手にフィットするので使い心地が良いです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープペン ユニ アルファゲル シャカシャカ機構 やわらかめ M5-617GG
アドバンス M5-559
ユニホルダー MH-500
シャープペン クルトガ スタンダードモデル 0.5mm
三菱鉛筆 シャープペン クルトガ ローレット 0.5mm
タプリクリップ シャープ0.5
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆ゼブラ
通常価格783円746円708円671円1,083円405円
通常出荷日10日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)0.50.520.50.50.5
詳細タイプノック式・シャカシャカ機構ノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構芯ホルダー---
最大軸径(mm)13.610.7----
サイズ(mm)軸径13.6×長さ144.6×厚さ15.9軸径10.7×長さ143×厚さ14.6210×40×11---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました