ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ユニホルダー MH-500

ユニホルダー MH-500 MH5001PNM
  • MH5002H
  • MH500H
  • MH500HB
通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:10日目

【特長】・鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も...

詳細を確認

型番:

MH5001PNM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH5001PNMの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
2
詳細タイプ
芯ホルダー
サイズ(mm)
210×40×11
JANコード
4902778954331
質量(g)
12.7
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
MH5001PNM

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用してます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニホルダー MH-500の型番MH5001PNMのページです。 型番MH5001PNMに関する仕様情報を記載しております。
ユニホルダー MH-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニホルダー MH-500
アドバンス M5-559
製図用シャープ グラフギア500 0.5
製図用シャープ グラフギア500 0.3
製図用シャープ グラフギア500 0.9
製図用シャープ グラフギア500 0.7
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆ぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格708746697697684684
通常出荷日10日目4日目9日目5日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペンシャーペン
芯径(mm)20.50.50.30.90.7
詳細タイプ芯ホルダーノック式、クルトガエンジン搭載、先端パイプスライド機構----
-----
サイズ(mm)210×40×11軸径10.7×長さ143×厚さ14.6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました