17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

三菱鉛筆 ユニ パレット ポケットシャープナー

三菱鉛筆 ユニ パレット ポケットシャープナー
  • DPS101PLT.13
  • DPS101PLT.33
  • DPS101PLT.8
通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:15日目

【特長】・携帯用のポケットシャープナー、鉛筆差し込み部分にキャップが付いている為お子様にも安心してお使...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

内容量

最小発注数量
水色
1個
10個
ピンク
1個
10個
青
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
15日目
445円
( 490円 )
15日目
445円
( 490円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯用のポケットシャープナー、鉛筆差し込み部分にキャップが付いている為お子様にも安心してお使い頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三菱鉛筆 ユニ パレット ポケットシャープナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三菱鉛筆 ユニ パレット ポケットシャープナー
三菱鉛筆 色鉛筆850 24色
色鉛筆 ユニ アーテレーズカラー 24/36色セット
三菱鉛筆 ユニ
三菱鉛筆 ユニ ウォーターカラー セット
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445円1,997円4,206円 -1,305円2,355円 -
通常出荷日15日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ鉛筆削り色鉛筆色鉛筆鉛筆色鉛筆
詳細タイプポケットシャープナー油性油性-水溶性
サイズ(mm)縦23mm×横17mm×高さ39mm縦181×横207×厚さ12縦225×横224×厚さ17縦75×横225×厚さ22-
仕様本体PS樹脂製、フタPP樹脂製-芯径3.5mm-芯径4mm
質量(g)5.0206-160-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉛筆カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト