ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用腕章 94×380

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・役職や部署など色分け区別が可能です【用途】・クリーンルーム内作業

  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    12
  • 材質1
    ポリエステル
  • 高さ(mm)
    94
  • 幅(mm)
    380
  • 詳細タイプ
    クリーンルーム用腕章
  • 表面抵抗値 (Ω)
    1.0×10の5~8乗

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999498080
855-2622
グリーン
対応
1個
4989999498110
855-2623
ネイビー
対応
1個
4989999498103
855-2624
ピンク
対応
1個
4989999498097
855-2625
イエロー
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021円
( 1,123円 )
4日目
1,021円
( 1,123円 )
4日目
1,021円
( 1,123円 )
4日目
1,021円
( 1,123円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・役職や部署など色分け区別が可能です
【用途】
・クリーンルーム内作業

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用腕章 94×380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用腕章 94×380
TRUSCO オールステンレスクリップボード
クリーンルーム用ふせん
クリーンルーム用ファイル(SCFA4)
クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)
チェアカバー クリーンルーム用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山桜井アズワンアズワン
通常価格1,021円8,913円1,493円9,562円9,562円6,223円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他バインダー付箋ファイル・フォルダーファイル・フォルダーカバー・クッション
質量(g)1250.00040.000---
材質1ポリエステルステンレス(SUS304)無塵紙ベース---
高さ(mm)94317----
幅(mm)380440----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト