ファクトリーサプライ用品技術窓口

防湿庫 オートドライ ED-262-10

通常単価(税別)
204,375
税込単価
224,813
通常出荷日:11日目

全自動防湿庫オートドライの中型サイズです。【特長】・高性能(低湿性能に優れ省エネ)と高コストパフォーマ...

詳細を確認

ご注意

  • 配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番:

ED-262-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-262-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
容量(L)
260
外寸法(mm)
880×397×898
内寸法(mm)
878×339×844
キャスター
なし
湿度コントロール(%)
10~50
トラスココード
855-2457
棚板(枚)
3
電源
AC 100V
棚板数(枚)
3
電源コード長(m)
2
質量(kg)
38
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ED-262-10

容量(L)

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
260
880×397×898
878×339×844
855-2457
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,375
( 224,813 )
11日目

詳細情報

基本情報

全自動防湿庫オートドライの中型サイズです。
【特長】
・高性能(低湿性能に優れ省エネ)と高コストパフォーマンスを両立しています。
・中央支柱が取り外し可能で、長い物の収納にも最適です。
・メーカー独自開発の高性能電子ドライユニットを搭載しているため耐久性抜群です。
・アナログ湿度計付きです。
・乾燥剤の交換が不要でメンテナンスフリーです。

ご注意

  • 配送車からの荷下ろし、開梱などはお届け先においてご対応ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 オートドライ ED-262-10の型番ED-262-10のページです。 型番ED-262-10に関する仕様情報を記載しております。
防湿庫 オートドライ ED-262-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防湿庫 オートドライ ED-262-10
防湿庫 オートドライ 大型
オート・ドライ ED-502
オート・ドライ ED-262
オート・ドライ ED-1206
ビッグドライ(オートドライ)SPB
メーカー東洋リビング東洋リビングケニスケニスケニスアズワン
通常価格204,375459,376290,000218,000490,000109,781 -
通常出荷日11日目1日目11日目18日目69日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーター---デシケーター
デシケータタイプオートドライタイプオートドライタイプ---オートドライタイプ
キャスターなしあり----
湿度コントロール(%)10~50-----
棚板(枚)3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト