17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オート・ドライ ED-502

通常単価(税別)
315,622円
税込単価
347,184円
通常出荷日:11日目

【特長】・防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。 ・デジタル湿度計が付属しておりますの...

詳細を確認

    型番:

    3-336-0190
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-336-0190の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-336-0190
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    315,622円
    ( 347,184円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。
    ・デジタル湿度計が付属しておりますので、庫内湿度が一目でわかります。
    ・庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。
    【商品仕様】
    ・湿度調節 ドライユニット ダイアル調節 湿度設定:20~50%
    ・大きさ(㎜)/外寸 880×757×898
    ・大きさ(㎜)/内寸 878×699×844(容量:526L)
    ・大きさ(㎜)/棚 858×640×15
    ・重量 58㎏
    ・材質 本体:スチール 粉体塗装 扉:強化ガラス マグネット式
    ・耐荷重 50㎏f/枚
    ・消費電力 AC100V 6.3W/h=4.5kW/月
    ・付属 デジタル湿度計 棚板×3(可変ピッチ30㎜) 鍵

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オート・ドライ ED-502の型番3-336-0190のページです。 型番3-336-0190に関する仕様情報を記載しております。
    オート・ドライ ED-502のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オート・ドライ ED-502
    防湿庫 オートドライ ED-262-10
    オート・ドライ ED-262
    ビッグドライ(オートドライ)SPB
    オートドライ付デシケーター
    スーパードライ SDS-502S1
    メーカーケニス東洋リビングケニスアズワン新光化成東洋リビング
    通常価格315,622円178,718円237,558円128,883円 -43,510円425,622円
    通常出荷日11日目11日目18日目1日目4日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました