ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ リーフ

    4.7

    通常価格(税別):720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    球付測定子

    尾崎製作所

    球付測定子

    3.0

    通常価格(税別):501円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 単品ブロックゲージ 1級相当品

    新潟精機(SK)

    単品ブロックゲージ 1級相当品

    4.7

    通常価格(税別):3,300円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤルインジケータ

    ミスミ

    ダイヤルインジケータ

    4.0

    通常価格(税別):7,101円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機(SK)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    4.7

    通常価格(税別):1,162円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    超硬平座測定子

    尾崎製作所

    超硬平座測定子

    -

    通常価格(税別):6,714円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • デジタルアングルゲージ MDAG

    ミスミ

    デジタルアングルゲージ MDAG

    -

    通常価格(税別):8,898円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 測範社 マスターリングゲージ

    測範社

    測範社 マスターリングゲージ

    4.7

    通常価格(税別):11,707円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ダイヤルレンズゲージ GL

    尾崎製作所

    ダイヤルレンズゲージ GL

    -

    通常価格(税別):9,512円~

    通常出荷日:3日目

  • キューブレベル

    エビス

    キューブレベル

    5.0

    通常価格(税別):1,567円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PHセンサー

PHセンサー PE-03
  • PHセンサー
通常単価(税別)
10,031
税込単価
11,034
通常出荷日:2日目

【特長】・一般的な被検液が対象のPHセンサーです。・測定対象物は半固形物(ゲル状のもの)に使用できます...

詳細を確認
  • 仕様にない範囲も測定可能ですが、精度は規定外です。
  • 仕様にない範囲も測定可能ですが、精度は規定外です。

型番:

PE-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PE-03の仕様・寸法情報

JANコード
4983621991093
トラスココード
837-0419
質量(g)
55.000
材質1
ABS樹脂
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PE-03
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,031
( 11,034 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な被検液が対象のPHセンサーです。
・測定対象物は半固形物(ゲル状のもの)に使用できます。
【用途】
・突き刺し測定用として。

ご注意

  • 仕様にない範囲も測定可能ですが、精度は規定外です。
  • 仕様にない範囲も測定可能ですが、精度は規定外です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PHセンサーの型番PE-03のページです。 型番PE-03に関する仕様情報を記載しております。
PHセンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHセンサー
防水pHメーター 交換センサー
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
防水ORP計
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
防水pH計(センサーなし)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格10,03110,65319,04218,57045,87014,845
通常出荷日2日目6日目1日目1日目1日目6日目
JANコード498362199109349836217052184983621705553498362170517149836219911854983621706109
トラスココード837-0419756-7405837-0421756-7391835-8572171-7568
質量(g)55.00020214.00087.000489.00090
材質1ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました