ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
スリーエムジャパン PESメンブレンフィルターカートリッジ EPFシリーズ |
|
アズワン 除塵フィルター/HEPAフィルター/活性炭ユニット/活性炭 |
|
アズワン カートリッジフィルター PP糸 直径Φ65mm |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・カートリッジ1本につき最大1300L/minの高流量処理能力(40インチ品)を実現しています。
・ラジアルプリーツ構造によりコンパクトかつ高精度なろ過(99.9%ろ過精度(当社実験値))を実現しています。
・従来型カートリッジフィルター数十本分の処理能力を1本でまかなえます。
・食品グレードとして21CFR記載の材料を使用しています。
【用途】
・ボイラーの復水(71℃まで)。
・石油精製関連用途。
・研磨・研削クーラント溶液。
・冷却水。
・ノズル保護。
・純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)。
・有機薬品(溶媒、原料)。
・無機薬品。
・食品・飲料原水ライン。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

オルガノ
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
0通常価格(税別):78,975円~

栗田工業
イオン交換樹脂再生費DX型用
0通常価格(税別):20,129円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ