17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

  • 適合ハウジング
    1KMS40H-SZ-S
  • 質量(g)
    3200.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 最高使用温度(℃)
    71
  • 外径×長さ(mm×インチ)
    16.5×40

型番:

HF40PP070C01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HF40PP070C01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
ろ過精度
70.0μm
トラスココード
836-2929
JANコード
0016145150821
適合ハウジング
1KMS40H-SZ-S
質量(g)
3200.000
材質1
ポリプロピレン
材質2
Oリング:EPR
最高使用温度(℃)
71
外径×長さ(mm×インチ)
16.5×40

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF40PP070C01

商品タイプ

ろ過精度

トラスココード

JANコード

材質2

最小発注数量
フィルター
70.0μm
836-2929
0016145150821
Oリング:EPR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,597円
( 168,957円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジ1本につき最大1300L/minの高流量処理能力(40インチ品)を実現しています。
・ラジアルプリーツ構造によりコンパクトかつ高精度なろ過(99.9%ろ過精度(当社実験値))を実現しています。
・従来型カートリッジフィルター数十本分の処理能力を1本でまかなえます。
・食品グレードとして21CFR記載の材料を使用しています。
【用途】
・ボイラーの復水(71℃まで)。
・石油精製関連用途。
・研磨・研削クーラント溶液。
・冷却水。
・ノズル保護。
・純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)。
・有機薬品(溶媒、原料)。
・無機薬品。
・食品・飲料原水ライン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズの型番HF40PP070C01のページです。 型番HF40PP070C01に関する仕様情報を記載しております。
高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプ
ポリプロピレン多層不織布フィルターバッグ 500シリーズ
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用
活性炭吸着デプスフィルターディスポーザブルタイプ
活性炭吸着デプスフィルターディスク ディスク型
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格153,597円7,845円 -80,680円 -2,730円 -18,489円27,732円
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
適合ハウジング1KMS40H-SZ-S1BHE2・1BHS2・1BMT21BHE2・1BHS2・1BMT2---
質量(g)3200.0001904500-44.00095.000
材質1ポリプロピレンろ材・リング:ポリプロピレン(PP)ろ材:ポリプロピレン(PP)---
最高使用温度(℃)7180-121--
外径×長さ(mm×インチ)16.5×40-----

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました