17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

通常単価(税別)
38,735円
税込単価
42,609円
通常出荷日:19日目

【特長】・FlexN(TM) マルチゾーンメンブレンテクノロジーによりより多くの粒子の捕捉が可能です・...

詳細を確認
  • 材質1
    ろ材:ナイロン66
  • 最高使用温度(℃)
    80

型番:

BLA045B01EA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BLA045B01EAの仕様・寸法情報

トラスココード
834-7190
JANコード
4549395207879
適合ハウジング
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
質量(g)
440.000
材質1
ろ材:ナイロン66
材質2
ガスケット:シリコーンゴム
最高使用温度(℃)
80
外径×長さ(mm×インチ)
71.4×10
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BLA045B01EA

トラスココード

JANコード

適合ハウジング

質量(g)

材質2

外径×長さ(mm×インチ)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
834-7190
4549395207879
47063-11、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・6ALN1・1HB1・1MN1-AS
440.000
ガスケット:シリコーンゴム
71.4×10
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,735円
( 42,609円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FlexN(TM) マルチゾーンメンブレンテクノロジーによりより多くの粒子の捕捉が可能です
・Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造により大きなろ過面積を確保することで高流量・低圧力損失・ロングライフを実現しています
・メンブレンは、上流層が粗く、下流層が細かくなる非対称構造となっており、ろ材全体で効率良く異物捕捉することでロングライフを実現します
・ろ材表面全体を有効ろ過面積とすることが可能です
・21CFR記載の材料を使用しています
【用途】
・飲料などの原料水や添加物の除菌に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズの型番BLA045B01EAのページです。 型番BLA045B01EAに関する仕様情報を記載しております。
LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ"100シリーズ"(ポリプロピレンリング製) ロングタイプ
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ 粗ろ過用
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
G-35形用予備ボンベ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンPARKERオルガノ
通常価格38,735円153,597円7,845円 -2,730円 -20,418円 -559,520円
通常出荷日19日目19日目1日目1日目〜1日目〜26日目
材質1ろ材:ナイロン66ポリプロピレンろ材・リング:ポリプロピレン(PP)---
最高使用温度(℃)807180121--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト