ファクトリーサプライ用品技術窓口

投げ込みクーラー

通常単価(税別)
1,059,494円~3,064,557円
税込単価
1,165,443円~3,371,013円
通常出荷日:19日目

【特長】・シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します・ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調...

詳細を確認
  • 冷却能力 (W)
    240W(TC45)、300W(TC50)、160W(TC100)
  • 電源(V)
    単相115/230
  • 商品タイプ詳細
    ハンディクーラー
  • 使用可能液
    水、不凍液等
  • 冷却器
    コンプレッサー方式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 温度範囲(℃)

  • 寸法(mm)

  • 消費電力(W)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

温度範囲

(℃)

寸法

(mm)

消費電力(W)

質量

(kg)

冷却コイル

(mm)

冷媒

最小発注数量
856-0095
-45 ~ +100
295(奥行)×360(高さ)×190(幅)
386
16
スパイラル管(Ф48mm×105mm)
R290
1個
856-0096
-50~+50
330(奥行)×415(高さ)×260(幅)
1003
25
スパイラル管(Ф48mm×115mm)
R290
1個
856-0097
-100 ~ +40
500(奥行)×570(高さ)×295(幅)
1435
61
スパイラル管(Ф48mm×115mm)
R1270、R1150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059,494円
( 1,165,443円 )
19日目
1,686,076円
( 1,854,684円 )
19日目
3,064,557円
( 3,371,013円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな操作で、熱媒体を迅速に冷却します
・ヒーティングバスの補助冷却や、各種実験装置の温調に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投げ込みクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投げ込みクーラー
ハンディクーラー(投込式冷却器)
大型産業用ハンディクーラー
ハンディクーラー(デジタル式・投込式冷却器)
コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)
トーマス ハンディークーラー 冷媒 HFC-134a
メーカーフーバートーマス科学トーマス科学トーマス科学トーマス科学三商
通常価格1,059,494円-339,811円763,388円389,342円159,694円366,746円
通常出荷日19日目14日目〜19日目19日目4日目19日目
冷却能力(W)240W(TC45)、300W(TC50)、160W(TC100)6701160670170約670(水温10℃、50Hz時)
電源(V)単相115/230-----
商品タイプ詳細ハンディクーラー-----
使用可能液水、不凍液等-----
冷却器コンプレッサー方式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト