17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)

通常単価(税別)
9,70010,600
税込単価
10,67011,660
通常出荷日:1日目

【特長】・有機導電性ゴールド繊維に馬本毛を併用植することにより、ブラシのコシを強くしています。・グリッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気除去具
  • 材質1
    柄:木、銅製テープ
  • 材質2
    毛材:有機導電性ゴールド繊維
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ブラシ長(mm)

  • 全長(mm)

  • 毛丈(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ブラシ長(mm)

全長(mm)

毛丈(mm)

RoHS?最小発注数量
4560237006115
831-4515
75.000
130
265
45
10
1個
4560237006122
831-4516
100.000
145
275
65
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
1日目
10,600
( 11,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機導電性ゴールド繊維に馬本毛を併用植することにより、ブラシのコシを強くしています。
・グリップ部分にアース機能付です。
【用途】
・除電とホコリ除去、特に製図板上のゴミ除去など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリント基板仕上げ用除電ブラシ(製図用)
プラスチック柄ゴールド除電ブラシ
ストロングカーボン除電ブラシ(木柄タイプ)
ストロングカーボン除電ブラシ(竹柄タイプ)
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
コンパクト除電ブラシ(木柄タイプ)
メーカースタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティークスタック・アンド・オプティーク
通常価格9,700-9,582 -3,232 -4,9007,6003,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具静電気除去具
材質1柄:木、銅製テープ柄:プラスチック、銅製テープ毛材:ストロングカーボン繊維柄:竹柄:木柄:木
材質2毛材:有機導電性ゴールド繊維毛材:有機導電性ゴールド繊維柄:木または竹毛材:ストロングカーボン繊維毛材:有機導電性ゴールド繊維毛材:有機導電性ゴールド繊維

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト