ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ジョイント制電マット2専用オプションパーツ

通常単価(税別)
982円
税込単価
1,080円
通常出荷日:1日目

【特長】・ジョイント静電マット用のオプションパーツです。・静電気の発生がきになるフロアに必要な面積分を...

詳細を確認

型番:

MR-009-193-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-009-193-1の仕様・寸法情報

幅(mm)
75
長さ(m)
0.3
色
グリーン
トラスココード
836-4965
JANコード
4904771110905
質量(g)
110.000
材質1
TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材
タイプ
中ふちオス
厚さ(mm)
13.5
長さ(mm)
300
表面抵抗値(Ω)
9×10[[の7乗]]Ω
高さ(mm)
17.5

型番リスト

表示件数
型番
MR-009-193-1

トラスココード

JANコード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
836-4965
4904771110905
110.000
中ふちオス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
982円
( 1,080円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイント静電マット用のオプションパーツです。
・静電気の発生がきになるフロアに必要な面積分をつなげて簡単対策が可能です。
【用途】
・静電気を抑える必要な現場に。
【材質】
・TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイント制電マット2専用オプションパーツの型番MR-009-193-1のページです。 型番MR-009-193-1に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント制電マット2専用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント制電マット2専用オプションパーツ
ジョイント制電マット2
制電クッションマット MR-939
制電クッションマット
導電マット
静電防止ワークマット
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトケニスアズワン
通常価格982円2,649円15,302円71,137円 -24,060円7,816円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜9日目1日目
幅(mm)753007509101000350
長さ(m)0.30.30.9-1.80.56
色グリーングリーングリーングリーングリーンホワイト
材質1TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材ニトリルゴム(NBR)塩化ビニール--
厚さ(mm)13.513.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました