ツール用品技術窓口

確定しました

ジョイント制電マット2

通常単価(税別)
2,649
税込単価
2,914
通常出荷日:1日目

【特長】・300×300mmのジョイントタイプの制電マットです。・静電気の発生が気になるフロアに必要な...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

MR-009-178-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-009-178-1の仕様・寸法情報

幅(mm)
300
長さ(m)
0.3
グリーン
トラスココード
836-4963
JANコード
4904771110882
質量(g)
425.000
材質1
TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材
タイプ
本体
厚さ(mm)
13.5
長さ(mm)
300
表面抵抗値(Ω)
9×10[[の7乗]]Ω
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-009-178-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,649
( 2,914 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300×300mmのジョイントタイプの制電マットです。
・静電気の発生が気になるフロアに必要な面積分をつなげて簡単設置が可能です。
【用途】
・静電気を抑える必要がある現場に。
【材質】
・TPO樹脂(オレフィン系熱可塑性エラストマー)、導電材

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイント制電マット2の型番MR-009-178-1のページです。 型番MR-009-178-1に関する仕様情報を記載しております。
ジョイント制電マット2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント制電マット2
制電クッションマット MR-939
ジョイント制電マット2専用オプションパーツ
導電マット
静電防止ワークマット
導電性フロアマット ブラック
メーカーテラモトテラモトテラモトケニスアズワンホーザン
通常価格2,64915,30298224,0607,81634,960
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目2日目
幅(mm)3007507510003501000
長さ(m)0.30.90.31.80.565
グリーングリーングリーングリーンホワイトブラック
トラスココード836-4963250-7740----
JANコード49047711108824904771900421----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました