ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

通常単価(税別)
372,639円
税込単価
409,903円
通常出荷日:5日目

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。・パワーモードで10時間使える大容量リ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364049308
  • トラスココード
    829-0119
  • 質量(g)
    1270
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 幅(mm)
    126
  • 精度
    ±1.0mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 直角精度
    90°±(2mm/7.5m)
  • 照射ライン
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 縦(mm)
    211

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GZAS-KJC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GZAS-KJCの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364049308
トラスココード
829-0119
質量(g)
1270
材質1
外装:ABS樹脂
幅(mm)
126
精度
±1.0mm/7.5m以内
自動補正範囲(°)
±2
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
縦(mm)
211
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZAS-KJC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372,639円
( 409,903円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。
・パワーモードで10時間使える大容量リチウムイオン充電池を搭載しています。
・振動に強いセンサー式レーザーです。
・地墨自動合わせNAVI機能搭載です。
・現場で選ぶ3モード切替です。
・電池残量表示します。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器に。
【材質】
・外装:ABS樹脂

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみの型番GZAS-KJCのページです。 型番GZAS-KJCに関する仕様情報を記載しております。
GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ
GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚
NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚
NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格372,639円458,867円392,538円462,847円371,896円139,750円
通常出荷日5日目4日目2日目3日目4日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404930849753640492854975364049292497536404927849753640493844975364049148
トラスココード829-0119829-0117829-0120829-0118103-0070827-7112
質量(g)127014703170340034001000
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました