17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

通常単価(税別)
34,099
税込単価
37,509
通常出荷日:1日目

【特長】・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。・10mWの高輝度レーザー素子を採用して...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095120490
  • トラスココード
    836-8930
  • 質量 (g)
    236
  • 商品タイプ詳細
    レーザーライン
  • 照射角 (°)
    70
  • 光源 (nm)
    520
  • 光出力 (mW)
    5
  • 焦点方式
    レンズ焦点可変式

型番:

GML-7010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GML-7010の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095120490
トラスココード
836-8930
質量(g)
236
商品タイプ詳細
レーザーライン
照射角(°)
70
光源(nm)
520
光出力(mW)
5
焦点方式
レンズ焦点可変式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GML-7010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,099
( 37,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
・10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
・焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
・架台で照射方向が自由自在に調節できます。
・赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
・墨を描けない場所などに便利です。
【用途】
・石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑の型番GML-7010のページです。 型番GML-7010に関する仕様情報を記載しております。
グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ラベルの位置決め
5
満足度:5.0
ラベル上に赤色テープが貼付してあるので、緑色レーザー光のものを探していました。 とても見やすく、助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑
マーキングレーザーレーザー色:赤
マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤
STS 反射プリズム MINI-2000Aセット
STS 1素子プリズムユニット ST-251YP
勾配設定機能付回転レーザーレベル(受光器・リモコン・充電池・三脚付)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格34,09935,20050,78453,762120,720246,922
通常出荷日1日目2日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプデータ機器関連品回転レーザー回転レーザーデータ機器関連品データ機器関連品-
JANコード451409512049045140951201554514095120186451409510013345140951006524514095020141
トラスココード836-8930337-5005442-2473807-2591807-2579410-6661
質量(g)236236286300050003400
商品タイプ詳細レーザーライン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト