ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボウル

通常単価(税別)
429
税込単価
472
通常出荷日:1日目

耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用しており、フックを引掛けるための穴が付いています。

  • 火のそばで使用しないで下さい。

型番:

431494
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

431494の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボール
材質詳細
ポリプロピレン(PP)
ホワイト
幅(mm)
245
奥行き(mm)
234
高さ(mm)
108
JANコード
4974908431494
トラスココード
833-8982
質量(g)
168
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
431494
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性と強度に優れたポリプロピレンを使用しており、フックを引掛けるための穴が付いています。

ご注意

  • 火のそばで使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボウルの型番431494のページです。 型番431494に関する仕様情報を記載しております。
ボウルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボウル
ザル(ポリプロピレン製)
ザル・バスケット ポゼ 角型
ザル・バスケット ポゼ 丸型
ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 丸型
ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー 楕円型
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルトラスコ中山トラスコ中山
通常価格4293681,053 -525 -472 -504
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプボール-----
材質詳細ポリプロピレン(PP)-----
ホワイト-----
幅(mm)245-----
奥行き(mm)234-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト