ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)

  • 色
    ライトグレー

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

本体材質

均等荷重

(kg)

本体/オプション

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

キャスター径(mm)

(mm)

高さ(mm)

(mm)

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

付属ストッパー

騒音値(dB)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
100
145
740
480
100JKRS-4
40db以下
TR-100K
TR-100J
1個
平台車
スチール製
300
本体
4989999544053
856-4204
26000
マット:塩化ビニール
キャスター金具:スチール
車輪:ブタジエンゴム(SBR)
130
205
915
615
300JKRS-4
40以下
TR-130K
TR-130J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,920円
( 27,412円 )
9日目
39,441円
( 43,385円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな荷物の運び出しなどに最適です。
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ドンキーカート 平台車 リングストッパー付(均等荷重150kg)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) 自在・固定タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) オール自在タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・とめたろう付) 自在・固定タイプ(ストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル・収納式柵付) オール自在タイプ(ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格24,920円-19,767円16,729円 -20,494円17,453円 -20,595円
通常出荷日9日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
色ライトグレーブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト