ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ コンパクト台車MTC120

通常単価(税別)
37,421円
税込単価
41,163円
通常出荷日:1日目

【特長】・使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車です。・ワンタッチで折りたたみができ、保管場...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • JANコード
    4969182196245
  • トラスココード
    835-7836
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    本体:スチール・プラスチック
  • 材質2
    すくい板:アルミニウム
  • すくい板(mm)長さ×幅
    335×595
  • 全長(mm)
    1280
  • すくい板(mm)長さ
    335
  • すくい板(mm)幅
    595
  • 折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
    595×1020×90

型番:

MTC120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTC120の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
120
JANコード
4969182196245
トラスココード
835-7836
質量(g)
11000.0
材質1
本体:スチール・プラスチック
材質2
すくい板:アルミニウム
すくい板(mm)長さ×幅
335×595
全長(mm)
1280
すくい板(mm)長さ
335
すくい板(mm)幅
595
折りたたみ時寸法(mm)幅×奥行×高さ
595×1020×90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTC120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,421円
( 41,163円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車です。
・ワンタッチで折りたたみができ、保管場所にも困らない薄型台車です。
【用途】
・運搬に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ コンパクト台車MTC120の型番MTC120のページです。 型番MTC120に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ コンパクト台車MTC120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ コンパクト台車MTC120
アルミ製キャリー SK-10J
オールSUSボンベ台車
マルチ台車ユニキャリー
2輪運搬台車 ゴムクローラー式階段昇降タイプ
電動運搬車(階段用) スチール
メーカーアルインコアルインコトラスコ中山フリーベアコーポレーションシシクアドクライスエスコ
通常価格37,421円34,625円80,948円 -67,308円53,842円346,873円
通常出荷日1日目4日目8日目4日目18日目2日目
均等荷重(kg)120100100200150160
JANコード49691821962454969182195835----
トラスココード835-7836452-6741----
質量(g)11000.07800.0----
材質1本体:スチール・プラスチック本体:アルミニウム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました