ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

通常単価(税別)
29,259円
税込単価
32,185円
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。・2種類のす...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • JANコード
    5701747052516
  • 質量(g)
    15000.0
  • トラスココード
    836-7736
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    すくい板:スチール
  • 材質3
    タイヤ:ゴム
  • 全長(mm)
    1120
  • キャスター
    250mm空気入りタイヤ
  • タイヤタイプ
    空気入タイヤ
  • 車輪径(mm)
    250
  • 色
    イエロー
  • 幅(mm)
    520
  • すくい板(mm)長さ
    520
  • すくい板(mm)幅
    360

型番:

145251
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

145251の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
250
JANコード
5701747052516
質量(g)
15000.0
トラスココード
836-7736
材質1
本体:スチール
材質2
すくい板:スチール
材質3
タイヤ:ゴム
全長(mm)
1120
キャスター
250mm空気入りタイヤ
タイヤタイプ
空気入タイヤ
車輪径(mm)
250
色
イエロー
幅(mm)
520
すくい板(mm)長さ
520
すくい板(mm)幅
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
145251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,259円
( 32,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。
・2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
・足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。
・φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。
・極めて頑丈に溶接されており、過酷な現場でも優れた耐久性を発揮します。
【材質】
・本体:スチール
・すくい板:スチール
・タイヤ:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGOの型番145251のページです。 型番145251に関する仕様情報を記載しております。
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO
RAVENDO スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
階段昇降運搬車 145030
階段昇降運搬車 取り替えキャスター
アルミ製二輪運搬車
電動運搬車(階段用) スチール
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO本宏製作所エスコ
通常価格29,259円23,504円41,138円8,372円41,289円346,873円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜2日目
均等荷重(kg)250250200-120160
JANコード5701747052516570174705250957017470503075701747283309--
質量(g)15000.014000.021000.03200.0--
トラスココード836-7736836-7735116-1053116-1054--
材質1本体:スチール本体:スチール本体・すくい板:スチール金具:スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました