ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 樹脂製運搬車 グランカート 用リング式ストッパー(自在2輪・固定2輪用) |
|
トラスコ中山 プレス製運搬車 ドンキーカート 用リング式ストッパー (自在2輪用) |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |
|
ミスミ 連結樹脂台車400×680(ナイロン車輪タイプ) |
|
和コーポレーション 油圧テーブルリフト 200kg 大車輪タイプ |
|
ミスミ 小型樹脂製静音二段台車 |

【特長】・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。




【特長】
・リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。

トラスコ中山
運搬車用ストッパー/ブレーキ


サカエ
大型保管庫
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):610円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
5通常価格(税別):9,434円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)
0通常価格(税別):18,141円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):42,540円~

テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
オールステンレス台車(固定ハンドル・ウレタン車輪)CL-Rシリーズ
0通常価格(税別):64,596円~

トラスコ中山
始動アシスト機構付台車ストッパー ASST-150
0通常価格(税別):23,582円

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
0通常価格(税別):42,540円~

ミスミ
スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
2通常価格(税別):15,215円