17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B
  • 樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B

通常単価(税別)
42,49163,713
税込単価
46,74070,084
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。・緩衝ゴムがテーブル面より...

詳細を確認
  • 適合ストッパー
    -
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン
  • タイプ
    片袖2段

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

MKP-154U

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-154U図面

MKP-154U-B

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-154U-B図面

MKP-304U

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-304U図面

MKP-304U-B

MKP 樹脂製運搬車 (片袖2段タイプ・コボレ止め付) MKP-304U-B図面

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)(mm)

  • ハンドル高さ(mm)(mm)

  • 高さ(mm)(mm)

  • 長さ(mm)(mm)

  • 幅(mm)(mm)

  • 上段均等荷重(kg)

  • 上段高さ(mm)

  • 車輪径(mm)

  • 取替キャスター(固定)

  • 取替キャスター(自在)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

(mm)

ハンドル高さ(mm)

(mm)

高さ(mm)

(mm)

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

上段均等荷重(kg)

上段高さ(mm)

車輪径

(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
150
ブラック
4989999545494
855-3624
16000
100
872
162
716
436
45
692
100
EKU-100
EJU-100
1個
150
ブルー
4989999545500
855-5505
16000
100
872
162
716
436
45
692
100
EKU-100
EJU-100
1個
300
ブラック
4989999545746
855-3627
19400.0
130
927
217
906
616
105
747
130
HWU-130K
HWU-130J
1個
300
ブルー
4989999564723
855-5525
19400.0
130
927
217
906
616
105
747
130
HWU-130K
HWU-130J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,491
( 46,740 )
5日目
42,491
( 46,740 )
5日目
63,713
( 70,084 )
5日目
63,713
( 70,084 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
・緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール●車輪:ウレタン

ご注意

  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
  • コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車 MKP-154U/-B,MKP-304U/-B
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプ
樹脂製運搬車 MKP-154/-B,MKP-304/-B
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格42,491-91,15659,77155,628 -98,82430,957 -
通常出荷日5日目〜8日目46日目8日目8日目5日目
適合ストッパー-500LSS400NS2、400NKBH-300S500LSS-
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール(粉体塗装)荷台:スチール(粉体塗装)荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2ハンドル:スチールマット:脱塩ビ樹脂マット:塩化ビニールマット:脱塩ビ樹脂マット:脱塩ビ樹脂ハンドル:スチール
材質3ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル表面処理:粉体塗装
材質4キャスター金具:スチール●車輪:ウレタンハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装キャスター金具:スチール/車輪:ゴムキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール●車輪:ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト