17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM

通常単価(税別)
18,971円
税込単価
20,868円
通常出荷日:1日目

【特長】・幅160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、大きな貨物に適しています...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • JANコード
    5701747026524
  • 質量(g)
    9000.0
  • トラスココード
    836-7732
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    タイヤ:ゴム
  • キャスター径(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    900
  • 長さ(mm)
    370
  • 幅(mm)
    500

型番:

142652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

142652の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
200
JANコード
5701747026524
質量(g)
9000.0
トラスココード
836-7732
材質1
本体:スチール
材質2
タイヤ:ゴム
キャスター径(mm)
250
高さ(mm)
900
長さ(mm)
370
幅(mm)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
142652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,971円
( 20,868円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅160mmまでの貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、大きな貨物に適しています。
・φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MMの型番142652のページです。 型番142652に関する仕様情報を記載しております。
RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RAVENDO スチール製プレート運搬車 TW200L-1 0-160MM
スチール製プレート運搬車 TW200L 0-160MM
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 60-160
RAVENDO スチール製プレート運搬車 W/AUTO CLAMP 0-70
RAVENDO 一輪車 BC1100S
RAVENDO 一輪車 BC1100SH
メーカーRAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDORAVENDO
通常価格18,971円15,708円21,194円20,054円25,660円33,265円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
均等荷重(kg)200200200200250250
JANコード570174702652457017470265005701747026579570174702656257017470145145701747014712
質量(g)9000.06500.08000.07500.018000.018000.0
トラスココード836-7732836-7731836-7734836-7733836-7737836-7738
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール(粉体塗装)本体:スチール(粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました