17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン ライトリフター
  • ビシャモン ライトリフター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビシャモン ライトリフター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SFL10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製マストで軽量です。
・バッテリー駆動式です。
・電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。
・昇降速度2段階式です。
・高揚程タイプです。
・充電器搭載型です。
【用途】
・荷物の運搬・昇降など。

指定中の仕様・寸法情報

均等荷重(kg)
100
テーブル寸法 幅(mm)
500
テーブル寸法 長さ(mm)
440
質量(g)
56000.0
トラスココード
856-2898
テーブル高さ(mm)
120~1300
荷重中心距離(mm)
220
上昇時間(秒)
約19
全高(mm)
1816
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト