ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひっぱるぞう 615×1220×1050(全幅×全長×全高)(mm)

  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 走行速度(負荷) (km/h)
    0~2
  • 全高(mm)
    1050
  • 全長(mm)
    1220
  • 全幅(mm)
    615
  • 走行方式
    電動走行式
  • 充電方法
    AC100V
  • 走行距離
    約3km(満充電時)
  • 駆動輪
    ノーパンクタイヤ
  • セット内容/付属品
    充電用バッテリーパック、バッテリー充電器
  • 充電時間
    約8時間
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大けん引質量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最大けん引質量

(kg)

搭載バッテリー

最小発注数量
836-6260
180000
1000
DC24V600W
1個
836-6261
185000
1500
DC24V800W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826,329円
( 908,962円 )
19日目
971,139円
( 1,068,253円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します
・ひっぱるぞうシリーズ最小設計です
・本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています
・バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。
・連結方法は都度ご相談ください
【用途】
・工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に
・コンパクトサイズの電動牽引車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひっぱるぞう 615×1220×1050(全幅×全長×全高)(mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひっぱるぞう 615×1220×1050(全幅×全長×全高)(mm)
イードライブひっぱるぞう(電動式運搬車)
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル
ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付
メーカー京町産業車輌京町産業車輌和コーポレーション和コーポレーション和コーポレーショントラスコ中山
通常価格826,329円-785,823円 -55,922円71,718円68,146円161,489円 -
通常出荷日19日目19日目3日目3日目3日目9日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
走行速度(負荷)(km/h)0~20~4----
全高(mm)10501130----
全長(mm)12201270----
全幅(mm)615680----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート