17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

物置 エルモ(2連片引き戸・引き分け戸タイプ)

通常単価(税別)
163,291531,646
税込単価
179,620584,811
通常出荷日:14日目~19日目

【特長】・扉下レールをなくして…ドラマチックにスムーズな扉の完成です・屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚...

詳細を確認

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    間口(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    上部外寸 間口×奥行

    (mm)

    床耐荷重

    (kgf/㎡)

    トラスココード

    質量(g)

    ブロック数(個)

    床面積(坪)

    床面積(m2)

    上部外寸(mm)間口×奥行

    棚板(枚)

    背面高さ(mm)

    有効内寸(mm)間口

    上部外寸(mm)奥行

    上部外寸(mm)間口

    仕様

    最小発注数量
    -
    1512
    1512
    2120.5
    スミ
    -
    -
    836-2129
    172000.0
    9
    -
    1.76
    1577×1357
    2
    2061
    1418
    1356.5
    1577
    -
    1個
    -
    1862.5
    1512
    2119.5
    スミ
    -
    -
    836-2130
    214000.0
    9
    -
    2.82
    1928×1707
    2
    2062.5
    1768.5
    1707
    1927.5
    -
    1個
    -
    2213
    1161.5
    2120.5
    スミ
    -
    -
    836-2131
    216000.0
    9
    -
    2.57
    2278×1357
    2
    2061
    2119
    1356.5
    2278
    -
    1個
    -
    2213
    1512
    2119.5
    スミ
    -
    -
    836-2132
    236000.0
    9
    -
    3.35
    2278×1707
    2
    2062.5
    2119
    1707
    2278
    -
    1個
    保管庫
    1512
    811
    2124.5
    SM(スミ)
    1577×1008.5
    600
    769-4059
    138000.0
    6
    0.37
    1.23
    1577×1008.5
    2
    2061
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    1512
    1512
    2119.5
    スミ
    1577×1707
    600
    769-4075
    188000.0
    9
    0.69
    2.29
    1577×1707
    2
    2062.5
    1418
    1707
    1577
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    1862.5
    811
    2124.5
    スミ
    1927.5×1008.5
    600
    769-4083
    159000.0
    6
    0.46
    1.51
    1927.5×1008.5
    2
    2061
    1768.5
    1006.5
    1927.5
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    1862.5
    1161.5
    2120.5
    スミ
    1927.5×1356.5
    600
    769-4091
    195500.0
    9
    0.66
    2.16
    1927.5×1356.5
    2
    2061
    1768.5
    1356.5
    1927.5
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    1862.5
    2213
    2118
    スミ
    1927.5×2407.5
    600
    769-4121
    266500.0
    12
    1.25
    4.12
    1927.5×2407.5
    2
    2063.5
    1768.5
    2407.5
    1927.5
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    2563.5
    1161.5
    2120.5
    SM(スミ)
    2628.5×1356.5
    600
    769-4156
    241000.0
    12
    0.9
    2.98
    2628.5×1356.5
    2
    2061
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    2563.5
    1512
    2119.5
    SM(スミ)
    2628.5×1707
    600
    769-4164
    262000.0
    12
    1.17
    3.88
    2628.5×1707
    2
    2063
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    2563.5
    2213
    2118
    SM(スミ)
    2628.5×2407.5
    600
    769-4181
    312000.0
    16
    1.72
    5.67
    2628.5×2407.5
    2
    2064
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    2914
    811
    2124.5
    SM(スミ)
    2979×1008.5
    600
    769-4199
    213000.0
    8
    0.72
    2.36
    2979×1008.5
    2
    2061
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    3615
    2213
    2118
    SM(スミ)
    3680×2407.5
    600
    769-4211
    451500.0
    20
    2.42
    8.0
    3680×2407.5
    4
    2064
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    保管庫
    3615
    2563.5
    2115.5
    SM(スミ)
    3680×2758
    600
    769-4229
    527500.0
    25
    2.81
    9.27
    3680×2758
    4
    2065
    -
    -
    -
    ブロック別売
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    189,873
    ( 208,860 )
    14日目
    218,354
    ( 240,189 )
    19日目
    217,405
    ( 239,146 )
    19日目
    221,203
    ( 243,323 )
    19日目
    163,291
    ( 179,620 )
    19日目
    217,405
    ( 239,146 )
    19日目
    177,532
    ( 195,285 )
    19日目
    200,316
    ( 220,348 )
    19日目
    280,063
    ( 308,069 )
    19日目
    230,696
    ( 253,766 )
    19日目
    274,367
    ( 301,804 )
    19日目
    341,772
    ( 375,949 )
    19日目
    238,291
    ( 262,120 )
    19日目
    449,051
    ( 493,956 )
    19日目
    531,646
    ( 584,811 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・扉下レールをなくして…ドラマチックにスムーズな扉の完成です
    ・屋根まわりは雨筋のつきにくい「汚れんコーティング」
    ・ガルバリウム鋼板仕様でサビに強いです
    ・一時的に扉をロックできる「仮ロック機能」
    ・大きな取手「握りん棒」で開け閉めらくらく
    ・好みに応じて右開きにも左開きにも
    ・余裕の開口高さ
    ・サビに強く、丈夫な床
    ・前面に棚柱がなく、取付けや高さ調整が簡単な棚板
    【用途】
    ・豊富なサイズバリエーションで大きい物から小物まできっちり収納に

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    物置 エルモ(2連片引き戸・引き分け戸タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    物置 エルモ(2連片引き戸・引き分け戸タイプ)
    物置 エルモコンビ (2連片引き戸・引き分け戸タイプ)
    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 177AT
    ガレージ ラヴィージュ 2連棟 VGC-3059H-2X1-MG
    収納庫(引き戸)
    1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)
    メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)タクボヨドコウ(淀川製鋼所)エスコエスコ
    通常価格163,291-335,127 -116,209870,64853,761 -70,850 -
    通常出荷日14日目〜15日目〜14日目9日目1日目〜1日目〜

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト