17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  177AT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 177AT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GP-177ATCB

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました。
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました。
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました。
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます。
・レベル調整アジャスター付(0~35mmの間)です。
・アンカープレート付(前後左右アンカー可能)です。
【用途】
・屋外収納用収納庫。

ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
1695
奥行(mm)
750
高さ(mm)
1900
カーボンブラウン
トラスココード
111-4224
質量(g)
102000.0
材質1
特殊亜鉛鋼板(高級焼付塗装)
上部外寸(mm)間口×奥行
1723×835
タイプ
たて置きタイプ
ブロック数(個)
6
耐荷重(kg)
508
背面高さ(mm)
1884

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト