ファクトリーサプライ用品技術窓口

WRITEBEST ディスプレイケース

通常単価(税別)
36,831円
税込単価
40,514円
通常出荷日:4日目

【特長】・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:75129円(税抜き)。・店舗や展示会で...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    920
  • 奥行(mm)
    490
  • 高さ(mm)
    920
  • 本体色
    グレー
  • 質量(g)
    14000.0
  • トラスココード
    836-9033
  • 材質1
    フレーム:アルミニウム
  • 材質2
    ディスプレイ部:アクリル板
  • 材質3
    パネル部:PVC板(ビロード仕上げ)

型番:

SDS1V05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDS1V05の仕様・寸法情報

間口(mm)
920
奥行(mm)
490
高さ(mm)
920
本体色
グレー
質量(g)
14000.0
トラスココード
836-9033
材質1
フレーム:アルミニウム
材質2
ディスプレイ部:アクリル板
材質3
パネル部:PVC板(ビロード仕上げ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDS1V05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,831円
( 40,514円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:75129円(税抜き)。
・店舗や展示会で使用できる商品ディスプレイケースです。
・アルミニウムフレームで耐久性、安定性、洗練されたモダンな外観を保証します。
・ベルベット生地ベースで高級感があり、陳列した商品の魅力を引き立てます。
・アクリルカバーでホコリやダメージから製品を保護しながら、クリアな視界を提供します。
・軽量で頑丈なため、持ち運びや配置が簡単です。
【材質】
・フレーム:アルミニウム
・ディスプレイ部:アクリル板
・パネル部:PVC板(ビロード仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WRITEBEST ディスプレイケースの型番SDS1V05のページです。 型番SDS1V05に関する仕様情報を記載しております。
WRITEBEST ディスプレイケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WRITEBEST ディスプレイケース
ディスプレイオリコン6030
小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
UACJ 平ケース(ブロンズ・シルバー)
サンプルケース SP-72 ブラック
スガツネ工業 ステンレス鋼製ガラスドア用ケースラッチZL-1601/ガラスドア用丁番ZL-1702
メーカーWRITE BEST三甲福島工業日本アルミグリーンクロススガツネ工業
通常価格36,831円13,083円215,644円 -183,671円61,243円62,300円
通常出荷日4日目1日目1日目16日目11日目3日目
間口(mm)920600----
奥行(mm)490300450---
高さ(mm)920302800917--
本体色グレー-----
質量(g)14000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました