17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型

M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型

通常単価(税別)
408,623円~472,038円
税込単価
449,485円~519,242円
通常出荷日:19日目

【特長】・M3型中量棚間口900mm、奥行571mmに設置できます。(M3型に収納する場合はMM-RH...

詳細を確認
  • 最大積載量 (kg/台)
    中量(501~1200)
  • 間口 (mm)
    835
  • 奥行 (mm)
    540
  • 高さ (mm)
    960
  • 色
    ネオグレー
  • 最大積載量詳細 (kg)
    600
  • 材質1
    スチール
  • 仕様1
    ダブルレール機構

ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:スチール
  • 製造国:日本

引き出しの仕様

引き出しのストローク:430mm

引き出しのストローク:430mm

  • 引き出しの均等積載量(1段あたり)
    H200:150kg
  • 引き出し有効内寸
    間口:685mm
    奥行:385mm
    深さ:150mm
  • 引き出しのセット内容
    H200:4個
    鍵2枚付き
    引き出し1段あたりパーテーション4枚、デバイダー10枚

特長

一つの引出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しはすべてロックされる

一つの引出しを開けると安全機構が自動的に働いて、
他の引き出しはすべてロックされる

ハンドパレットトラック用にベースが付いている

ハンドパレットトラック用にベースが付いている

  • 幅:690mm
  • 高さ:100mm
ダブルレール機構

ダブルレール機構

図面

TWK-MM96W-4-NG

M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型 TWK-MM96W-4-NG図面

TWK-MM96W-5-NG

M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型 TWK-MM96W-5-NG図面

使用方法・使用事例

使用事例

使用例(TWK-MM96W-5-NG)

使用例(TWK-MM96W-5-NG)

適合ラックは中量ボルトレス棚M3型の間口900mm奥行571mmタイプにパンチング側板MM-PRH6を2枚使用。

※ ラック本体・パンチング棚板は別売です。
※ 使用例はTWK-MM96W-5-NGを使用しております。本製品はTWK-MM96W-4-NGになります。

選定サポート情報

技術情報

キャビネットの選定について

  • 収納物の寸法・質量・数量を考慮して選ぶ。
  • 本体の外寸、引き出しの組み合わせ、1段あたりの均等積載量(均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量)、本体の色を確認する。
  • 仕切板(パーテーション、デバイダー)は標準装備されているものが多いので、付属品の枚数を確認する。またパーテーションを追加した場合、デバイダーは標準品が使えなくなる場合がある。適合した引き出し高さを選ぶ。
  • 別売品のキャビネット用キャスターベースやアジャスター付きベースを使用する場合に耐荷重はキャスターベースやアジャスター付きベースの耐荷重になるので注意すること。
    (1段あたりの均等積載量ではなく、キャビネットの総積載量。)

注意・禁止事項

注意事項

※ 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※ 転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 引出し

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数(段)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

引出し

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

最小発注数量
H200 4個
4989999546965
854-9261
100000
4
1個
H150 4個、H200 1個
4989999546972
854-9262
111000
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
408,623円
( 449,485円 )
19日目
472,038円
( 519,242円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M3型中量棚間口900mm、奥行571mmに設置できます。(M3型に収納する場合はMM-RH6もしくはMM-PRH6が2枚必要です。)
・オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)
・ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)
・セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)

ご注意

  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。転倒の恐れがありますので、上部引き出しだけの積載はおやめください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M3型中量棚収納用キャビネット TWK-MM96W型
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカートラスコ中山大阪製罐トラスコ中山大阪製罐大阪製罐
通常価格408,623円-12,042円199,950円20,015円12,019円
通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目
最大積載量(kg/台)中量(501~1200)その他中量(501~1200)軽量(~500)その他
間口(mm)835792880798811
奥行(mm)540556550563556
高さ(mm)96039~49100016839~49
色ネオグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト