17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ガードフェンス H150用 背面側面セット GM3-15SET

TRUSCO ガードフェンス H150用 背面側面セット

通常単価(税別)
15,574
税込単価
17,131
通常出荷日:14日目

【特長】・穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。【商品仕様】・高さ(mm):150・適合:HM3-...

詳細を確認
  • トラスココード
    856-3695
  • JANコード
    4989999492828

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

GM3-15SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

GM3-15SET

TRUSCO ガードフェンス H150用 背面側面セット 図面

GM3-15SETの仕様・寸法情報

トラスココード
856-3695
JANコード
4989999492828

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM3-15SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,574
( 17,131 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
【商品仕様】
・高さ(mm):150
・適合:HM3-B9060、HM3-M9060
・セット内容:側面用×2枚、背面用×1枚
・側面用φ6mm丸棒/背面用φ5mm丸棒
・JANコード:4989999492828
・トラスココード:856-3695
・質量:3kg
【材質/仕上】
・スチール(ユニクロメッキ)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ガードフェンス H150用 背面側面セットの型番GM3-15SETのページです。 型番GM3-15SETに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ガードフェンス H150用 背面側面セットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました