ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5 TUG200-55S-5

軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,799
税込単価
40,479

段替え可能な軽中量ボルトレス棚。【特長】・間口1,500×奥行600×高さ2,...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 連結タイプ
    単体型
  • 間口 (mm)
    1500
  • 奥行 (mm)
    450
  • 高さ (mm)
    1500
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-7911
  • JANコード
    4989999530889
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 質量(g)
    60000
  • 有効間口(mm)
    1460

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG200-55S-5
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    外観図

    単体型(高さ1,500mm 棚段数5段タイプ)の外観
    単体型(高さ1,500mm 棚段数5段タイプ)の外観・寸法

    ※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

    基本構成部品

    軽中量ボルトレス棚 TUG型の基本構成部品

    ※画像はイメージです。本製品とは異なります。

    製品の基本仕様・特長

    ボルトレス構造

    ボルトレス構造

    棚の段替えが簡単

    棚の段替えが簡単

    取り扱いが容易な割り棚

    取り扱いが容易な割り棚

    TUGタイプは奥行に分割されたC型断面の割り棚を
    使用しているため、組み立て時の取り扱いが容易。

    樹脂ベース

    樹脂ベース

    標準寸法

    • 表記サイズは、呼び寸法。
    • 本体外寸法は、間口+42mm、奥行+40mm。
    • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-40mm。
    • 有効奥行寸法は、奥行呼び寸法と同じ。
    • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-36mm(最上段のみ-77mm)。

    図面

    TUG200-55S-5

    軽中量ボルトレス棚 TUG型(200kgタイプ・H1500mm・棚段数5段タイプ)単体型 TUG200-55S-5 図面

    注意・禁止事項

    注意事項

    ※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
    ※ 連結型のみではご使用できません。
    ※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

    TUG200-55S-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)
    5
    連結タイプ
    単体型
    間口(mm)
    1500
    奥行(mm)
    450
    高さ(mm)
    1500
    均等積載量(kg/段)
    200
    オイスターホワイト
    トラスココード
    855-7911
    JANコード
    4989999530889
    グリーン購入法適合品
    適合
    質量(g)
    60000
    有効間口(mm)
    1460
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TUG200-55S-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,799
    ( 40,479 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    段替え可能な軽中量ボルトレス棚。
    【特長】
    ・間口1,500×奥行600×高さ2,100mm。
    ・有効間口:1,460mm、棚板調整ピッチ:30mm。
    ・質量:60kg。
    ・棚段数:5段。
    ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状支柱を採用し、優れた断面構造。
    ・VOC対応水溶性塗料・電着塗装。
    ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
    ・生産国:日本。

    ご注意

    • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5の型番TUG200-55S-5のページです。 型番TUG200-55S-5に関する仕様情報を記載しております。
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
    A
    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
    Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
    A
    安全性、強度の面からお勧めできません。
    Q棚板を外して使用できますか?
    A
    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5
    軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5
    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格36,79943,27639,39943,38858,07848,968
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)-中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
    天地棚段数(段)55-555
    連結タイプ単体型単体型-単体型単体型単体型
    間口(mm)15001500-180015001800
    奥行(mm)450600-300600600

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました